1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A181PFFM-0608-06
- Anyag: iglidur® A181PF
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- PTFE-mentes
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Csekély párafelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Ütés- és rázkódásálló
- Por- és szennyeződésálló
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A181PF | Sokoldalú csapágy élelmiszerekkel való érintkezéshez
PTFE-mentes anyag a hagyományos iglidur A181 alapján. Az iglidur® A181PF FDA és 10/2011 EK-kompatibilis. Kék színe intelligens módon segít optikai érzékelésére, ami élelmiszeripari alkalmazásokhoz elengedhetetlen. Az iglidur® A180 által biztosított mechanikai tulajdonságok, használati hőmérséklet és közegellenállás tekintetében megegyező konstrukció iglidur® A181PF változata rendelkezik nagyobb kopásállósággal a legtöbb alkalmazáshoz mérten.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia
További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak
Használja a szűrési lehetőségeinket, hogy megtalálja a megfelelő terméket
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. A házban bekövetkező axiális vagy radiális elmozdulások ezért megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
PTFE-mentes anyag a hagyományos iglidur A181 alapján. Az iglidur® A181PF FDA és 10/2011 EK-kompatibilis. Kék színe intelligens módon segít optikai érzékelésére, ami élelmiszeripari alkalmazásokhoz elengedhetetlen. Az iglidur® A180 által biztosított mechanikai tulajdonságok, használati hőmérséklet és közegellenállás tekintetében megegyező konstrukció iglidur® A181PF változata rendelkezik nagyobb kopásállósággal a legtöbb alkalmazáshoz mérten.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia
További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. A házban bekövetkező axiális vagy radiális elmozdulások ezért megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?