iglidur® ECO-A180, Peremes csapágyak vásárlása, SI

iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ECO-A180FM-0608-06
  • Anyag: iglidur® ECO-A180
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:

iglidur ECO A180 a költséghatékony csapágyanyagból lett kifejlesztve, a különösen költségérzékeny felhasználási területeken való felhasználásra lett kialakítva. Jó kopási tulajdonságokkal és alacsony nedvszívó képességgel is rendelkezik.

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation