1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ECO-GFM-0810-09
- Anyag: iglidur® ECO-G
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Excellent coefficient of friction
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?