1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ECO-PFM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-P
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Költséghatékony kültéri mindentudó - Még nagy páratartalom mellett sem szívja magába a vizet
A hővel szembeni ellenállásnak és a kis vízfelvételi rátának köszönhetően az iglidur® P peremes csapágyak rendkívül mérettartóak, amely garantálja, hogy változó környezeti feltételek mellett is biztonsággal alkalmazhatóak. Az iglidur® P siklócsapágyakat közepes terhelés mellett elforduló és forgó mozgásokhoz ajánljuk.
Jellemző alkalmazási területek
Megmunkálógépek
Bútorok/Ipari típus
Napenergia rendszerek
Fitness és sportolás
Közlekedési eszközök gyártása
Válasszon az alkalmazások közül:
Ipari megoldásaok
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A hővel szembeni ellenállásnak és a kis vízfelvételi rátának köszönhetően az iglidur® P peremes csapágyak rendkívül mérettartóak, amely garantálja, hogy változó környezeti feltételek mellett is biztonsággal alkalmazhatóak. Az iglidur® P siklócsapágyakat közepes terhelés mellett elforduló és forgó mozgásokhoz ajánljuk.
Jellemző alkalmazási területek
Megmunkálógépek
Bútorok/Ipari típus
Napenergia rendszerek
Fitness és sportolás
Közlekedési eszközök gyártása
Válasszon az alkalmazások közül:
Ipari megoldásaok
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?