1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: PFI-0203-03
- Anyag: iglidur® P
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® P | Költséghatékony kültéri mindentudó - Nem duzzad meg, még magas relatív légnedvesség mellett sem
Hőállóságának, valamint kis vízfelvételének köszönhetően az iglidur® P peremes csapágyak a leginkább mérettartó mindentudó csapágyak a változó környezeti körülmények között. Az iglidur® P siklócsapágyakat elforduló közepes terheléseknél javasolt alkalmazni.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Bútorok / Ipari típus
Napelem alkalmazások
Sport és fitness berendezések
Közeledési eszközök
Itt talál további felhasználási területeket:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Hőállóságának, valamint kis vízfelvételének köszönhetően az iglidur® P peremes csapágyak a leginkább mérettartó mindentudó csapágyak a változó környezeti körülmények között. Az iglidur® P siklócsapágyakat elforduló közepes terheléseknél javasolt alkalmazni.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Bútorok / Ipari típus
Napelem alkalmazások
Sport és fitness berendezések
Közeledési eszközök
Itt talál további felhasználási területeket:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?