1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A160SM-0608-06
- Anyag: iglidur® A160
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A160 | Az FDA és az EU előírásoknak megfelelően vegyi anyagokkal és élelmiszerekkel szembeni ellenálló
Az iglidur® A160 csapágyakat a kiváló közegellenállás és az alacsony költség jellemzi. A tribológiailag optimalizált anyag +90°C-ig használható, és teljesíti az élelmiszer-feldolgozás területén jelentkező megfelelőségi követelményeket is. Az anyagprofil specifikációja az iparban gyakran követelt, a "optikai érzékelhetőség" nevű tulajdonság, azaz a kék szín.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia
További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak
Szűrési lehetőségekkel megtalálhatja a megfelelő terméket az Ön számára
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Tesztelési eljárás
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® A160 csapágyakat a kiváló közegellenállás és az alacsony költség jellemzi. A tribológiailag optimalizált anyag +90°C-ig használható, és teljesíti az élelmiszer-feldolgozás területén jelentkező megfelelőségi követelményeket is. Az anyagprofil specifikációja az iparban gyakran követelt, a "optikai érzékelhetőség" nevű tulajdonság, azaz a kék szín.
Jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia
További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Tesztelési eljárás
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?