1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ASM-0103-02
- Anyag: iglidur® A200
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU10/2011-nak megfelelő
iglidur® A200 | megfelel az FDA előírásainak alacsony sebességhez
Az iglidur® A200 sík csapágy a kenést rugalmas anyagszerkezetével oldja meg – tisztán és csendben mozog, és teljesen figyelmen kívül hagyja a szennyeződéseket. Az iglidur® A200 csapágyak fő felhasználási területei az élelmiszeripartól az orvostechnikai berendezések és kisgépek alkalmazásaiig terjednek. Mivel az élelmiszerrel való kompatibilitás érdekében mellőzni kellett a szilárd kenőanyagok használatát, az iglidur® A200 különösen kopásállóságra lett kifejlesztve. Emellett az iglidur® A200 jellemzője a szennyeződések beágyazódásának képessége és csendes működése.
Jellegzetes alkalmazási területek
Élelmiszeripar
Itt további felhasználási eseteket talál:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® A200 sík csapágy a kenést rugalmas anyagszerkezetével oldja meg – tisztán és csendben mozog, és teljesen figyelmen kívül hagyja a szennyeződéseket. Az iglidur® A200 csapágyak fő felhasználási területei az élelmiszeripartól az orvostechnikai berendezések és kisgépek alkalmazásaiig terjednek. Mivel az élelmiszerrel való kompatibilitás érdekében mellőzni kellett a szilárd kenőanyagok használatát, az iglidur® A200 különösen kopásállóságra lett kifejlesztve. Emellett az iglidur® A200 jellemzője a szennyeződések beágyazódásának képessége és csendes működése.
Jellegzetes alkalmazási területek
Élelmiszeripar
Itt további felhasználási eseteket talál:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?