iglidur® A180, henger csapágy, mm - A180SM

Az FDA-szabványoknak is megfelel

iglidur® A180, henger csapágy, mm - A180SM
iglidur® A180, henger csapágy, mm - A180SM drawing
1 from 2
iglidur® A180, henger csapágy, mm - A180SM
iglidur® A180, henger csapágy, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A180SM-0608-10
  • Material: iglidur® A180
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Csekély párafelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU 10/2011 előírásainak megfelelő

iglidur® A180 | The FDA-compliant all-rounder

The material iglidur® A180 is suitable for use in direct contact with food. It is therefore the ideal solution for bearing points on machines for the food and packaging industry, medical device construction, small household appliances, etc. The iglidur® A180 is also characterised by minimal moisture absorption wherever wet cleaning or process-related contact with moist media is the order of the day.

Typical application areas

  • Beverage industry
  • Food industry
  • Medical technology

When do I use it?

  • When my bearings come into direct contact with food
  • When FDA conformity is required When quiet operation is important
  • When low moisture absorption is required

When do I not use it?

  • When only the highest wear resistance is required
  • When temperatures permanently exceed +80°C
  • When a low-cost universal bearing is required
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862