iglidur® A500, henger csapágy, angolszász mértékegységek - A500SI

A kielem az élelmiszeripar médiája és hőmérséklet-guruma

iglidur® A500, henger csapágy, angolszász mértékegységek - A500SI
iglidur® A500, henger csapágy, angolszász mértékegységek - A500SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A500, henger csapágy, angolszász mértékegységek - A500SI
iglidur® A500, henger csapágy, angolszász mértékegységek - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A500SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® A500
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A500 | Tartós használatra tervezett anyag a magasabb hőmérsékletekhez az élelmiszeriparban
Az iglidur® A500-ból készülő siklócsapágyak közvetlen érintkezésük az élelmiszerekkel engedélyezett. Kifejezetten nagy a vegyszerekkel szembeni ellenállásuk, így ideálisak az élelmiszeriparban működő berendezések összetett körülmények közt dolgozó alkatrészeinek gyártása során is. Bár az iglidur® A500 egy meglehetősen puha anyag, igen jó nyomószilárdsággal bír, még magas hőmérsékleten is.

Tipikus alkalmazási területek

Üzemek
Élelmiszeripar
Orvosdiagnosztikai ipar

Itt még több alkalmazási lehetőséget talál:
Megoldás iparágaknak

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a termék FDA megfelelősége követelmény
  • Ha kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállás szükséges
  • Szükség esetén jó kopásállóság
  • Hőállóság -100 °C és + +250 °C között
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation