iglidur® C500, henger csapágy, mm - C500SM

Magas szilárdságú, 250 °C-ig használható, kopásálló

iglidur® C500, henger csapágy, mm - C500SM
iglidur® C500, henger csapágy, mm - C500SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® C500, henger csapágy, mm - C500SM
iglidur® C500, henger csapágy, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: C500SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® C500
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Magas szintű ellenállás a közegekkel és a magas hőmérséklettel szemben +250 °C-ig, kopásálló
Az iglidur® C500 a +250 °C-ig terjedő alkalmazási területekre is alkalmas, rendkívül ellenálló a közegekkel szemben (például a hidrogén-peroxiddal történő tisztítás során), kopásálló, és alacsony súrlódási tényezőkkel rendelkezik. Számos speciális kivitelhez is megfelelő. A szín azt jelzi, hogy a termék az extrém környezeti hatásokat is kibírja.

Jellegzetes alkalmazási területek

Autóipar
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Nehézipar / Gépgyártás

További alkalmazási lehetőségeket találhat ipari megoldásaink között

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha egy rendkívül médiumálló és rendkívül rugalmas persely szükséges.
  • Ha nagy kopásállóságú és vegyszerálló perselyre van szüksége
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation