1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: F2SM-0507-10
- Anyag: iglidur® F2
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® F2 | ESD-hez alkalmas, kopásálló és vezetőképes
Az iglidur® F2 segít elkerülni az elektrosztatikus feltöltődést. Jó közegekkel és hőmérséklettel szembeni ellenállás, az alacsony nedvességelnyelésnek köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható. Számos alkalmazási területen kimagasló univerzális kopásállóságú.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® F2 segít elkerülni az elektrosztatikus feltöltődést. Jó közegekkel és hőmérséklettel szembeni ellenállás, az alacsony nedvességelnyelésnek köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható. Számos alkalmazási területen kimagasló univerzális kopásállóságú.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?