Robotkar egy robotfelszerelés-konfigurátor mellett narancssárga háttéren.

Többtengelyes energialánc robotokhoz - triflex® R

Webáruház

triflex R vásárlókártya narancssárga termék- és kosárjellel.

Termékinformáció

Triflex R termékinformáció nagyítóval és információs jellel.

Szolgáltatás, videók, tanácsadás...

2 konfigurátor

triflex R konfigurátor robotkarral és energialánccal a 3D-s vezetéshez.

Új termékek áttekintése

Tovább az újdonságokhoz

Ingyenes TRC és TRE termékminta

igus triflex R TRE TRC kábelvédelmi rendszer három nézetben.
  • Győződjön meg a termék minőségéről
  • A csomagolás további információkat nyújt a termékről, amelyek első pillantásra nem nyilvánvalók
  • 5 láncszem TRE.50.080.0.B
  • 4 láncszem TRC.50.080.0
  • 1 rögzítőkonzol TR.50.01 húzásmentesítővel

Energiaellátás a Scara robotokhoz

Scara Cable Solution egy SCARA roboton egy gyártócsarnokban, kábelvezetés részletével.

SCARA kábel megvezetés

  • Tömlő névleges szélessége 29 mm (belül)
  • Méret 23 és 36 mm a tervezési szakaszban
  • Gerincvezeték a Scara robotok kábelvezetéséhez
  • Könnyen utólagosan felszerelhető
  • Forgatható rögzítés
  • A Scara robotokhoz használt bordáscsövek élettartamának növelésére.
Clean SCARA Cable Solution egy SCARA roboton tisztatérben, kinagyított tömlőrészlettel.

Tisztetéri SCARA kábel megveztetés

  • Alkalmas tisztatérben való használatra az IPA ISO 2 osztályú tanúsítványa szerint
  • Kábelek és tömlők biztonságosabb vezetése tisztatérben
  • e-skin® soft könnyen tölthető
  • Minden alkatrész egyedileg cserélhető és utólagosan felszerelhető
  • Forgatható rögzítés
  • Több mint 2 000 000 elvégzett tesztciklus az igus® tisztatéri tesztlaboratóriumában

Alkalmazási területek + alkalmazási példák ügyfeleinktől

Automatizált robotrendszer üzemanyag-tartályok gyártásához egy csarnokban.

További robotikai termékek

A TRX forradalmasítja a robotok energiaellátását

  • A TRX kiegészíti a triflex® R sorozat funkcióit, és mostantólteleszkópossá is teszi azokat
  • Szabadalmaztatott típusuknak köszönhetően a TRX láncszemek akár 36%-os hosszkiegyenlítést tesznek lehetővé egymáshoz képest anélkül, hogy elveszítenék az egymáshoz való kapcsolódást vagy a torziós ellenállást.
  • A TRX belsejében lévő gumiszalag mindig visszahúzza a láncszemeket a kiindulási pontjukra, és a visszahúzóerő a gumiszalag segítségével állítható be.
  • Akár 83 %-kal alacsonyabb tömeg a visszahúzó rendszerrel (RSP) rendelkező megoldásokhoz képest
  • A TRX tervezési tanulmány jelenleg 100 %-ban kompatibilis a TRE.60.087.0.B lánccal, más láncméretekkel a későbbiekben
Triflex R CF energialánc robotokhoz, többeres kábel keresztmetszetével.

chainflex robotkábelek

Triflex R energialánc gépi csatlakozásnál vezetett kábelekkel.

triflex R readychain

triflex R Readycable két csatlakozókábellel és csatlakozókkal.

readycable robot kábelek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation