iglidur® GPF, perselycsapágy, mm - GPFSM

Univerzális klasszikus kiváló ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® GPF, perselycsapágy, mm - GPFSM
iglidur® GPF, perselycsapágy, mm - GPFSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® GPF, perselycsapágy, mm - GPFSM
iglidur® GPF, perselycsapágy, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GPFSM-0304-05
  • Anyag: iglidur® GPF
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szabvány szerint
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® GPF | Mindent tudó

Az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb felhasználási területeken is megállják a helyüket. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Kis és közepes terheléshez, közepes siklási sebességekhez és közepes hőmérsékletekhez javasolt. Az iglidur® GPF az iglidur® műanyagok között a tízpróbázó. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.


Jellemző alkalmazási területek

Mezőgazdasági gépgyártás
Járműipar
Építőipari gépek
Gépgyártás
Sport, fitnesz és rehabilitáció

További felhasználási példák:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation