1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: H370SM-0304-03
- Anyag: iglidur® H370
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® H370 | Hosszú élettartam víz alatt és magas közegellenállás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. Ezek a csapágyak rendkívül nagy terheléseket nyelnek el, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C hőmérséklet mellett is alkalmazhatók.
Jellemző alkalmazási területek
Folyadéktechnika
Tengeri alkalmazások
Hajógyártás
Nehézgépek és gépgyártás
Csomagolóipar
Válasszon az alkalmazások közül:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. Ezek a csapágyak rendkívül nagy terheléseket nyelnek el, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C hőmérséklet mellett is alkalmazhatók.
Jellemző alkalmazási területek
Folyadéktechnika
Tengeri alkalmazások
Hajógyártás
Nehézgépek és gépgyártás
Csomagolóipar
Válasszon az alkalmazások közül:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?