1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: L500SM-0304-03
- Anyag: iglidur® L500
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® L500 | Extrém forgási sebességekhez
Az iglidur® L500 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz alacsony terheléssel. Az alacsony hő tágulás és alacsony nedvesség elnyelés miatt a csapágyak nagyon kis hézaggal készíthetők. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.
Jellemző felhasználási területek
Autóipar
Gépgyártás
További lehetséges felhasználásokat talál:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® L500 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz alacsony terheléssel. Az alacsony hő tágulás és alacsony nedvesség elnyelés miatt a csapágyak nagyon kis hézaggal készíthetők. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.
Jellemző felhasználási területek
Autóipar
Gépgyártás
További lehetséges felhasználásokat talál:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?