1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: RSM-0203-07
- Anyag: iglidur® R
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- További iglidur® R alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Csekély párafelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® R | Olcsó anyag, alacsony súrlódási együttható
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.
Jellemző felhasználási területek
Motorok, robogók
Bútorok, ipari formatervezés
Sport, fitnesz és rehabilitáció
További lehetséges felhasználási területek:
Megoldások sok iparág számára
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.
Jellemző felhasználási területek
Motorok, robogók
Bútorok, ipari formatervezés
Sport, fitnesz és rehabilitáció
További lehetséges felhasználási területek:
Megoldások sok iparág számára
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?