1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: C500SM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Magas szintű ellenállás a közegekkel és a magas hőmérséklettel szemben +250 °C-ig, kopásálló
Az iglidur® C500 a +250 °C-ig terjedő alkalmazási területekre is alkalmas, rendkívül ellenálló a közegekkel szemben (például a hidrogén-peroxiddal történő tisztítás során), kopásálló, és alacsony súrlódási tényezőkkel rendelkezik. Számos speciális kivitelhez is megfelelő. A szín azt jelzi, hogy a termék az extrém környezeti hatásokat is kibírja.
Jellegzetes alkalmazási területek
Autóipar
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Nehézipar / Gépgyártás
További alkalmazási lehetőségeket találhat ipari megoldásaink között
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® C500 a +250 °C-ig terjedő alkalmazási területekre is alkalmas, rendkívül ellenálló a közegekkel szemben (például a hidrogén-peroxiddal történő tisztítás során), kopásálló, és alacsony súrlódási tényezőkkel rendelkezik. Számos speciális kivitelhez is megfelelő. A szín azt jelzi, hogy a termék az extrém környezeti hatásokat is kibírja.
Jellegzetes alkalmazási területek
Autóipar
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Nehézipar / Gépgyártás
További alkalmazási lehetőségeket találhat ipari megoldásaink között
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?