iglidur® ECO G, hengerese csapágy, mm - ECOGSM

Univerzális klasszikus kiváló ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® ECO G, hengerese csapágy, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, hengerese csapágy, mm - ECOGSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® ECO G, hengerese csapágy, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, hengerese csapágy, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ECO-GSM-0810-10
  • Anyag: iglidur® ECO-G
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 10 mm
  • További iglidur® ECO-G alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szabvány szerint
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint

iglidur® ECO G | A mindentudó

Az iglidur® ECO G 97%-ban visszanyert anyagból készül. Az iglidur® ECO G siklócsapágyak széles körű felhasználhatósággal bírnak. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Kis és közepes terheléshez, közepes siklási sebességekhez és közepes hőmérsékletekhez javasolt. Az iglidur® ECO G az iglidur® műanyagok között a tízpróbázó. Rendkívül jól teljesít minden technikai helyzetben, és a klasszikus mindentudó, jellemzően az általános mechanikai, hő- és tribológiai specifikációk szempontjából.

Jellemző alkalmazási területek

Mezőgazdasági gépgyártás
Járműipar
Építőipari gépek
Gépgyártás
Sport, fitnesz és rehabilitáció

További felhasználási példák:
Ipari megoldások

 

Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. A falvastagság szempontjából a következő a helyzet: minél vastagabb egy csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Teszteljárás
telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.

További információ az iglidur siklócsapágyak összeszereléséről és tűréseiről

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation