iglidur® F2, hengerelt csapágy, mm - F2SM

ESD-kompatibilis, kopásálló és disszipatív

iglidur® F2, hengerelt csapágy, mm - F2SM
iglidur® F2, hengerelt csapágy, mm - F2SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® F2, hengerelt csapágy, mm - F2SM
iglidur® F2, hengerelt csapágy, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: F2SM-0507-10
  • Anyag: iglidur® F2
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • További iglidur® F2 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
iglidur® F2 | ESD-hez alkalmas, kopásálló és vezetőképes
Az iglidur® F2 segít elkerülni az elektrosztatikus feltöltődést. Jó közegekkel és hőmérséklettel szembeni ellenállás, az alacsony nedvességelnyelésnek köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható. Számos alkalmazási területen kimagasló univerzális kopásállóságú.

Jellemző alkalmazások

Szerszámgépek
Robotok

További alkalmazások itt:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha a csapágynak elektromosan le kell vezetnie
  • Amikor univerzális csapágyszükséges
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation