iglidur® G, hengerfejes csapágy, mm - GSM

Klasszikus mindentudó, rendkívül kedvező ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® G, hengerfejes csapágy, mm - GSM
iglidur® G, hengerfejes csapágy, mm - GSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G, hengerfejes csapágy, mm - GSM
iglidur® G, hengerfejes csapágy, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GSM-0608-025
  • Anyag: iglidur® G
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 2.5 mm
  • További iglidur® G alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® G | A mindentudó

Például az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb követelményeknek is megfelelnek. Ezért méltán számít univerzálisan alkalmazható anyagnak. Általában közepes és nagy terhelésnél, közepes felületi sebesség és közepes hőmérséklet esetén alkalmazzák. Az iglidur® G anyag okkal mondható, hogy az iglidur® anyagok dekathlonspecialistája. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.


Szokásos alkalmazási területei

Mezőgazdaság
Gépjárműipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitness és sport

További ágazati alkalmazási példák:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation