iglidur® G1, henger csapágy, mm - G1SM

Az új, kenésmentes szabvány két alkalmazási területre is

iglidur® G1, henger csapágy, mm - G1SM
iglidur® G1, henger csapágy, mm - G1SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G1, henger csapágy, mm - G1SM
iglidur® G1, henger csapágy, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: G1SM-0405-04
  • Anyag: iglidur® G1
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® G1 | Az új kenésmentes szabvány
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még a 180 ° C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó, kopásálló és nagyon alacsony nedvességfelvételt kínál. Az iglidur® G1 így sokféle felhasználási területen alkalmazható, valamint egy nagyon jó futási teljesítménnyel rendelkező mindentudónak számít.

Alkalmazások példák

autóipar
szerszámgép
bútor / ipari típus

fitnessz és sport

Itt találhatók még további alkalmazási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A megfelelő termék kiválasztásához használja szűrőopcióinkat


Tűrés és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magassága és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation