1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GLWSM-0405-08
- Anyag: iglidur® GLW
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5 mm
- b1 8 mm
- További iglidur® GLW alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
- Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® GLW | Olcsó anyag nagy mennyiségekhez
Az iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyaink az iglidur® G alternatívájaként szolgálnak nagy sorozatok esetén. A nagyjából ugyanolyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkező iglidur® GLW siklócsapágyakat elsősorban statikus terhelésekhez ajánlott használni, mint az iglidur® G-t. Azoknál az alkalmazásoknál, ahol az iglidur® G tulajdonságai nem számítanak igazán , az iglidur® GLW költséghatékony alternatívát jelent.
Tipikus alkalmazási területek
Autómobilipar
Gépek, berendezések
Robotika
Itt talál további alkalmazások:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyaink az iglidur® G alternatívájaként szolgálnak nagy sorozatok esetén. A nagyjából ugyanolyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkező iglidur® GLW siklócsapágyakat elsősorban statikus terhelésekhez ajánlott használni, mint az iglidur® G-t. Azoknál az alkalmazásoknál, ahol az iglidur® G tulajdonságai nem számítanak igazán , az iglidur® GLW költséghatékony alternatívát jelent.
Tipikus alkalmazási területek
Autómobilipar
Gépek, berendezések
Robotika
Itt talál további alkalmazások:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?