1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GPFSM-0304-05
- Anyag: iglidur® GPF
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Penészálló a DIN EN ISO 846 szabvány szerint
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® GPF | Mindent tudó
Az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb felhasználási területeken is megállják a helyüket. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Kis és közepes terheléshez, közepes siklási sebességekhez és közepes hőmérsékletekhez javasolt. Az iglidur® GPF az iglidur® műanyagok között a tízpróbázó. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.
Jellemző alkalmazási területek
Mezőgazdasági gépgyártás
Járműipar
Építőipari gépek
Gépgyártás
Sport, fitnesz és rehabilitáció
További felhasználási példák:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb felhasználási területeken is megállják a helyüket. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Kis és közepes terheléshez, közepes siklási sebességekhez és közepes hőmérsékletekhez javasolt. Az iglidur® GPF az iglidur® műanyagok között a tízpróbázó. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.
Jellemző alkalmazási területek
Mezőgazdasági gépgyártás
Járműipar
Építőipari gépek
Gépgyártás
Sport, fitnesz és rehabilitáció
További felhasználási példák:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?