iglidur® J350, hengerese csapágy, mm - J350SM

Tartós használatra tervezett, magas mérettartással magas hőmérsékleten.

iglidur® J350, hengerese csapágy, mm - J350SM
iglidur® J350, hengerese csapágy, mm - J350SM drawing
1 from 2
iglidur® J350, hengerese csapágy, mm - J350SM
iglidur® J350, hengerese csapágy, mm - J350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló

iglidur® J350 | Endurance runner with high dimensional stability under temperature - can be used with many shafts and load collectives

A superior material for rotary applications - and that on many different steel shafts. With iglidur® J350, the service life can often be multiplied at loads between 2MPa and 50MPa. The high temperature resistance ensures a wide range of applications.

Typical application areas

  • Vending machinery
  • Automotive
  • Glass industry
  • Mechanical engineering

When do I use it?

  • When I am looking for a highly wear-resistant material for rotations at medium and high loads
  • When I am looking for a low-cost material for high temperatures
  • When a press fit up to +150°C is required
  • When high wear resistance is required at high loads
  • When the material is exposed to shocks and impacts

When not to use it?

  • At temperatures above +180°C continuously
  • When the lowest friction is required
  • When a cost-effective low-friction material is required
  • At high peripheral speeds
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862