iglidur® L500, persely, mm - L500SM

Extrém sebességekhez

iglidur® L500, persely, mm - L500SM
iglidur® L500, persely, mm - L500SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® L500, persely, mm - L500SM
iglidur® L500, persely, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: L500SM-0304-03
  • Anyag: iglidur® L500
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • További iglidur® L500 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® L500 | Extrém forgási sebességekhez
Az iglidur® L500 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz alacsony terheléssel. Az alacsony hő tágulás és alacsony nedvesség elnyelés miatt a csapágyak nagyon kis hézaggal készíthetők. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.

Jellemző felhasználási területek

Autóipar

Gépgyártás

További lehetséges felhasználásokat talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Magas fordulatszámú alkalmazásokhoz
  • Ahol a leghosszabb várható élettartam szükséges
  • Magas pv-értékű, alacsony terhelésű alkalmazásokhoz
  • Működési hőmérséklet
    +250 °C-ig (tartósan, rövid távú max. +350 °C-ig)
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation