1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ATI-04
- Anyag: iglidur® A200
- Forma: Tolócsapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- FDA-szabványoknak megfelelő, alacsony fordulatszámú felhasználásra
- Az iglidur® A200 anyag megfelel az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) előírásainak
- Közvetlenül érintkezhet élelmiszerekkel
- Alacsony fordulatszámokhoz
- EU10/2011-nak megfelelő
iglidur® A200 | megfelel az FDA előírásainak, alacsony sebességekhez
jellemző felhasználási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazási területek:
Iparági megoldások
Alkalmazza szűrőinket a megfelelő termék kereséséhez!
- Az iglidur® A200 anyag megfelel az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) előírásainak
- Közvetlenül érintkezhet élelmiszerekkel
- Alacsony fordulatszámokhoz
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
jellemző felhasználási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazási területek:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?