iglidur® G alátétek, angolszász mértékegységek - GTI

Klasszikus mindentudó, rendkívül kedvező ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® G alátétek, angolszász mértékegységek - GTI
iglidur® G alátétek, angolszász mértékegységek - GTI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G alátétek, angolszász mértékegységek - GTI
iglidur® G alátétek, angolszász mértékegységek - GTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GTI-0610-01
  • Anyag: iglidur® G
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Világszerte a legnépszerűbb iglidur® anyag
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Pornak és szennyeződésnek ellenáll
  • Költséghatékony
iglidur® G | Az általános felhasználási célú csapágy
 
  • Több mint 650 méret kapható készletről
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Pornak és szennyeződésnek ellenáll
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
Az iglidur® G nagyon széles spektrumát fedi le a különböző követelményeknek, kiérdemli a "mindenes" jelzőt. Az anyag ideális a sokoldalú alkalmazáshoz, igazi „mindentudó”. Típikus alkalmazása a közepes és nagy terhelés, közepes felületi sebesség és közepes hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között a tízpróbázó. Kiemelkedően jól teljesít minden műszaki feladatkörben, és klasszikus mindentudó, amely elsősorban általános, mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk tekintetében kiváló támaszt.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Mezőgazdaság
Autóipar
Építőipari gépek

Szerszámgépek
Fitness és sport
 
További alkalmazásokat itt talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation