1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: H370SI-0203-03
- Anyag: iglidur® H370
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- További iglidur® H370 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® H370 | Hosszú élettartam víz alatt is és nagy közegellenállás
Víz alatt történő alkalmazásokhoz az iglidur® H370 a legjobb megoldás. A csapágyak rendkívüli magas terheléseket kibírnak, ellenállnak vegyi anyagoknak és akár +200°C-ig alkalmazhatóak.
Tipikus alkalmazások
Fluid techhnológia
Tengeri
Hajóépítés
Nehéz gépipar / Üzemegyártás
Csomagolóipar
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak azután állítják be, hogy a csapágyat a szerelési furatba illesztették a megfelelő tűréshatárral. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Víz alatt történő alkalmazásokhoz az iglidur® H370 a legjobb megoldás. A csapágyak rendkívüli magas terheléseket kibírnak, ellenállnak vegyi anyagoknak és akár +200°C-ig alkalmazhatóak.
Tipikus alkalmazások
Fluid techhnológia
Tengeri
Hajóépítés
Nehéz gépipar / Üzemegyártás
Csomagolóipar
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak azután állítják be, hogy a csapágyat a szerelési furatba illesztették a megfelelő tűréshatárral. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?