1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ZSI-0203-03
- Anyag: iglidur® Z
- igus-icon-infoAz iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
- Excellent wear resistance especially with high loads
- High thermal resistance
- For extreme loads
iglidur® Z – Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között - Kopás- és ütésálló, nagy terhelésnek és magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz is
Jellemző felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépipar
Szerszámgépek
Textilipar
További alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
Használja a szűrési lehetőségeket a megfelelő termék megtalálásához
Toleranciák és mértékegységrendszer
Az iglidur® sík csapágyak beszerelési méretei és tűrései az anyag és a falvastagság függvényében változnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
- Nagyfokú kopásállóság, különösen nagy terhelések esetén
- Nagyfokú hőállóság
- Rendkívüli terhelésekhez
- Nagy felületi sebességekhez
- Peremterheléseknek való ellenállás
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
Jellemző felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépipar
Szerszámgépek
Textilipar
További alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Toleranciák és mértékegységrendszer
Az iglidur® sík csapágyak beszerelési méretei és tűrései az anyag és a falvastagság függvényében változnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?