iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM

Klasszikus mindentudó, rendkívül kedvező ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM
iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM drawing
iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM
1, 3-tól/-től
iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM
iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM drawing
iglidur® G, csúszóalátét, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GTM-0818-015
  • Anyag: iglidur® G
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • A legnépszerűbb iglidur® anyag világszerte
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Pornak és szennyeződésnek ellenáll
  • Költséghatékony
iglidur® G | Az általános célú csapágy
 
  • Több mint 650 méret kapható készletről
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Pornak és szennyeződésnek ellenáll
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
Az iglidur® G nagyon széles spektrumát fedi le a különböző követelményeknek, kiérdemli a "mindenes" jelzőt. Az anyag ideális a sokoldalú alkalmazáshoz, igazi „mindentudó”. Típikus alkalmazása a közepes és nagy terhelés, közepes felületi sebesség és közepes hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között a tízpróbázó. Kiemelkedően jól teljesít minden műszaki feladatkörben, és klasszikus mindentudó, amely elsősorban általános, mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk tekintetében kiváló támaszt.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Mezőgazdaság
Autóipar
Építési gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport
 
További alkalmazási példákat itt talál:
Iparági megoldások
 
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Alkalmazza szűrőinket a megfelelő termék kereséséhez! 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation