1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GSM-0103-02
- Material: iglidur® G
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® G | A mindentudó
Például az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb követelményeknek is megfelelnek. Ezért méltán számít univerzálisan alkalmazható anyagnak. Általában közepes és nagy terhelésnél, közepes felületi sebesség és közepes hőmérséklet esetén alkalmazzák. Az iglidur® G anyag okkal mondható, hogy az iglidur® anyagok dekathlonspecialistája. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.
Szokásos alkalmazási területei
Mezőgazdaság
Gépjárműipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitness és sport
További ágazati alkalmazási példák:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Például az iglidur® G siklócsapágyak a legkülönbözőbb követelményeknek is megfelelnek. Ezért méltán számít univerzálisan alkalmazható anyagnak. Általában közepes és nagy terhelésnél, közepes felületi sebesség és közepes hőmérséklet esetén alkalmazzák. Az iglidur® G anyag okkal mondható, hogy az iglidur® anyagok dekathlonspecialistája. Az anyag minden műszaki területen kiválóan teljesít, és főleg mechanikai, hő- és tribológiai specifikációi révén klasszikus mindentudó.
Szokásos alkalmazási területei
Mezőgazdaság
Gépjárműipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitness és sport
További ágazati alkalmazási példák:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?