Change Language :

Ez a hír a daruipar számára
Meghosszabbított 4 éves garancia az energialáncra és a chainflex® kábelre, új megoldások a kábelvezetők állapotfelügyeletére és digitális eszközök a daruipar számára. Fedezze fel most az új termékeket.
Apropó! Mind a 247 új terméket megtalálja itt az újdonságkatalógusunkban.

A Tan Cang Gantry az RTG-daruk alvázában, a "" , az igutex® termékcsalád TX1 nagy teherbírású csapágyaira támaszkodik. A TX1 perselyek akár 200 MPa felületi nyomást is lehetővé tesznek. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a Tan Cang Gantry mérnökeinek a tervezésben. Ugyanakkor a tengelyen lévő ellenállás minimálisra csökken, így növelve az élettartamot.

Egy P4.1 sorozatú görgős energialáncot használnak a rotterdami kikötőben, amely Nyugat-Európa egyik legnagyobb ömlesztettáru-kezelő kikötője. A 24/7 folyamatos működés és a több mint 100 méteres mozgási távolság ellenére a hatalmas hajóról partra járó darun incidensek nélkül működik, és eddig több mint 9000 üzemórát teljesített.

STS, ASC, RTG, RMG, hajódaru, beltéri daru. Energialáncaink gyakorlatilag bárhol felhasználhatók. Válogatott sikertörténeteken keresztül mutatjuk meg, hogyan nézhet ez ki a gyakorlatban:
Felhasználói jelentések: Kikötői és intermodális daruk
Felhasználói jelentések: Beltéri daruk
Felhasználói jelentések: Hajógyári daruk
Felhasználói jelentések: Daruk: ömlesztett árudaruk