Az e-spool flex 2.0 a csúszógyűrű nélküli kábeldob alternatívája az igus-tól. 5 mm -15 mm közötti kábelátmérők esetében alkalmazható. A kábelt vezetése az átvezetőn keresztül biztonságosan történik, a mindenkor megfelelő feltekerés érdekében.
Nem tartalmaz réz komponenst a rendszer (a kábelben lévő réz kivételével)
Az alkatrészek újrafelhasználhatók
Nyersanyagot takaríthatunk meg, ha a teljes csere helyett élünk a részleges javítás lehetőségével.
Hasznosítsa újra energialáncát annak életciklusa végén az igus Chainge energialánc-újrahasznosítási programjában . A gyártótól függetlenül. Kiállítunk Önnek egy utalványt a: chainge újrahasznosítási program keretében
Az igus a kezdetek óta a Mura Technology befektetője, ezzel támogatja a kémiai újrahasznosítás fejlesztését. Műanyag hulladékból kőolaj mindössze 20 perc alatt.
Telepítési utasítások
A képekkel illusztrált összeszerelési útmutató segítségével könnyen és professzionálisan szerelheti össze az e-spool flex 2.0-t és az e-spool flex minit.
Megjegyzés: kérjük, vegye figyelembe a VDE 0298 szabvány 5. bekezdését (A tekercselt kábelek áramátviteli kapacitása és konverziós faktorok) a kábelek kiválasztása és az e-spool flex alkalmazása során
NEW: e-spool flex accessories
Now with guide roller and brush attachment (optional)
Kefe egység
Brush attachment for cleaning the cable before rolling it up.
Vezetőgörgő
Idler pulley for "around the corner" extension.
Dokumentáció
Az e-spool flex kábeldob dokumentációja
Ez a dokumentáció minden fontos információt tartalmaz az e-spool flexről - a műszaki adatoktól kezdve a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetéseken át a biztonsági utasításokig.
Ez a dokumentáció minden fontos információt tartalmaz az e-spool flex miniről - a műszaki adatoktól kezdve a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetéseken át a biztonsági utasításokig.
Tervezési tanácsok: csúszógyűrű nélküli kábeldob csavarvezetővel
A vezérlőpanelek számára újonnan kifejlesztett kábeltekercs segítségével a robotfelhasználók elkerülik a "kábel kusza" és az elakadási veszélyeit az automatizált gyártásban. Mivel az új megoldás nem használ csúszógyűrűket, a média, az adatok és a vészleállító gomb tápellátása és jelellátása is integrálható a rendszerbe. Tervezési tanácsok letöltése most
Ismerje meg az e-spool flex szerkezetét a videóból.
A kábeleket vagy tömlőket spirál alakban illesztik be az e-spool-ba
Az e-spool belülről részletesen (balról) ház, kábelvezető, kábelek / tömlők, tekercselő ház
Az e-spool kívülről részletesen (balról) ház, kábelvezető, kábelek / tömlők, tekercselő ház
Részlet: kábel / tömlők vannak behelyezve a kábelvezetőbe
15 m-ig meghosszabbítható
Az e-spool flex 2.0 lehetséges felhasználási területei
... ipari robotokon
... az autószervizben
... emelvényeken
... kikötőkben
... a raktárban
Az e-spool flex mini lehetséges felhasználási területei
... a fogászat
... az e-kerékpárok töltőállomásain
... az irodában
Tested in the igus laboratory
For e-spool flex pull-out forces
In its test laboratory, the largest in the industry, igus compared the e-spool flex with a competing product. The test evaluated the two products' pull-out forces.
The results showed that the e-spool pull-out forces were about ten newtons, while those of the competing product were almost twice that.
In its test laboratory, the largest in the industry, igus compared the e-spool flex mini with a competing product. The test evaluated the two products' extension lengths.
The results showed that the e-spool flex mini extension length was about three metres, while that of the competing product was only half that.