iglidur® siklócsapágyak alkalmazása görgős láncokban

Egy lánc csak annyira erős, amennyire a leggyengébb tagja. Régi mondás, de mindenképpen igaz. Sok gépgyártó számára azonban nem a lánctag ereje a legnagyobb probléma.
 
A kenőanyagok alkalmazásának szükségessége sokkal nagyobb akadályt jelenthet olyan alkalmazásokban, ahol a gépalkatrészek élelmiszerekkel érintkeznek. Adott esetben a hajtólánc zörgő és csörgő zaja is problémát jelenthet: amíg egy hullámvasúton ez senkit nem zavar – sőt, még illeszkedik is a környezethez –, egyéb, a felhasználó közvetlen közelében működő vagy ipari alkalmazásoknál a zajhatás már nem kívánatos.
A görgős lánc által kibocsátott zajt az igus® tribológiai szempontból optimalizált iglidur® polimer siklócsapágyaival csökkentheti… kenőanyagok használata nélkül.
A dry-tech® polimer siklócsapágyak hajtóláncokban történő alkalmazásának előnyei:

nincs szükség kenésre

Karbantartást nem igényel

a peremterhelések hatékony felvétele

vegyszereknek ellenálló és korróziómentes kivitel

Az ISO 10993 „A típusú” szabványok, az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság) és a 10/2011 EK rendelet előírásainak megfelelő anyagok is elérhetők

Alacsony nedvességfelszívás

alacsony kopási mutatók, hosszú élettartam

Elforduló mozgással végzett teszt
a kopás vizsgálatára [μm/1000 elfordulás]

1

iglidur® W300

2

fémes anyagú, görgőkkel ellátott

3

PA 6.6 + PTFE


Hőmérséklet: 70 °C
Sebesség (ciklusszám/perc): 28,65; Terhelés: 30 MPa
Szög: 60°; felületi egyenetlenség-magasság (Rz)>6,3; tengely: C45

Forgómozgással végzett teszt
a kopás vizsgálatára [μm/1000 fordulat]

1

iglidur® J

2

fémes anyagú, görgőkkel ellátott

3

POM + PTFE


Hőmérséklet: 70 °C
Sebesség: 0,1 m/s; terhelés: 5 MPa
Felület: egyenetlenség-magassága (Rz)>6,3; tengely: C45

A karbantartásmentes és szárazon futó iglidur® siklócsapágyakat halászhajók fedélzetén is használják.

iglidur® J

Nagyfokú
kopásállóság

Ellenáll a szennyeződéseknek és a pornak

Költséghatékony

iglidur® W300

különösen hosszú élettartamra tervezve

nagyon csekély súrlódás

Rendkívül nagy kopásállóság

iglidur® J

Rezgéscsillapítás

nagymértékben
vegyszerálló

minimális
nedvességfelvétel

iglidur® GLW

minimális
nedvességfelvétel

rendkívül kopásálló, különösen 20 MPa-ig terjedő terhelések esetén

jól viseli a peremterheléseket

iglidur® Z

Nagyfokú
hőállóság

Extrém terhelésekhez

jelentős dinamikai erőkhöz

iglidur® P

Kis vízelnyelés

Nagy terhelhetőség

Olcsó

Kis kopási ütem


2015-ös aktuális újdonságok görgős láncokhoz


Példa iglidur® siklócsapágyak görgős láncokban történő alkalmazására

Görgős láncok
Szállítóláncok

iglidur® egységek hajtóláncokban:

A karbantartásmentes és szárazon futó iglidur® siklócsapágyakkal szerelt hajtóláncokat halászhajók fedélzetén is használják.
 
Az iglidur® polimer siklócsapágyak előnyei:

ellenáll a sós víznek és a különféle tisztítószereknek

Olajozást nem igényel

Karbantartást nem igényel

Szállítóláncok
Védőgörgők hajtóláncokban

iglidur® védőgörgők hajtóláncokban:

Annak érdekében, hogy a láncok teljesen kenésmentes üzeműek legyenek, védőgörgőkként iglidur® polimer siklócsapágyak is használhatók.
 
Az iglidur® polimer siklócsapágyak előnyei:

rezgéscsillapító és zajmentes

Olajozást nem igényel

Kis kopás

Görgős láncok
Szállítóláncok

iglidur® egységek szállítóláncokban:

Az iglidur® polimer siklócsapágyak alkalmazásának köszönhetően az újrahasznosítható palackok tisztítását végző üzemekben használt szállítóláncok a legerősebb tisztítószerek hatásainak is ellenállnak.
 
Az iglidur® polimer siklócsapágyak előnyei:

Vegyianyag álló

Korroziómentes

Olajozást nem igényel

Kiegészítő infomációk

Bővebben itt olvashat erről, az iglidur® siklócsapágyak alkalmazásának számos más példájával együtt:

Keresés
Egy adott iparágban keres bevált alkalmazási példákat?
Itt kereshet a már megvalósított alkalmazások között, és szűrheti őket a specifikációinak megfelelően.