A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
When to use it?
| When not to use it?
|
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
The all-round classic with an excellent price/performance ratio
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity
High resistance to temperature and chemicals
For high loads - wear-resistant on many shafts
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h