A furat nincs megfelelően leélezve – a csapágy külseje lekarcolódik.
A bepréseléskor központosító csapot használnak a csapágy belsejének megnagyobbításához.
A furat nem felel meg a H7 tűrésnek.
A ház puha anyagból készült, ezért bepréseléskor kitágítja a csapágy.
A tengely nem H tűrésű.
A mérést nem a mérővonalakon belül végezték.
1. A műanyag perselyek nem igényelnek kenést, ezáltal kímélik a környezetet. Becslések szerint az Egyesült Államokban évi egymilliárd gallonnyi ipari kenőanyagot használnak el, melynek mintegy 40%-a visszakerül a környezetbe. A tribológiai szempontból optimalizált műanyag perselyek terén végzett folyamatos technológiai fejlesztések révén az igus® alternatívákat kínál a fémperselyekkel szemben, melyek egyre több alkalmazás esetében sokkal inkább megfelelnek a környezetvédelmi megfontolásoknak. A kenést igénylő fém és bronz csapágyakkal szemben az iglidur® műanyag perselyek kivétel nélkül szilárd kenőanyagokat használnak, melyek milliónyi apró kamrába vannak beágyazva, ahonnan nem lehet őket kiszorítani. Ez azt jelenti, hogy a perselyekhez egyáltalán nincs szükség olajra vagy zsírra, így nem kerül szennyező anyag a környezetbe.
2. A műanyag perselyek rendkívül könnyűek, ami hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. A kisebb súly kisebb tömeget és ennek következtében alacsonyabb energiafogyasztást eredményez.
3. Pozitív ökológiai szempont továbbá a műanyag perselyek erős vegyszerállósága is. A fémeket gyakran bevonattal kell ellátni, melynek során a kívánt hatás elérése érdekében környezetszennyező, nagy energiafogyasztású galvánfürdőben cinkezik őket.
4. A fém csapágyakkal összehasonlítva a műanyag perselyek gyártása kevesebb energiát vesz igénybe. Például 1 liter alumínium előállításához 15 liter, míg 1 liter acéléhoz 11 liter nyersolaj energiájára van szükség. Ezzel szemben 1 liter műanyag gyártásához mindössze 1 liter nyersolaj szükséges, és meglátásunk szerint a növényi olajon alapuló műanyagok terén elért folyamatos áttöréseknek köszönhetően ez a mennyiség tovább fog csökkenni.
1. Nem kell bajlódni a kenéssel: az önkenő csapágyak szilárd kenőanyagokat tartalmaznak. Ezek csökkentik a súrlódási együtthatót, és ellenállnak a pornak, a szennyeződéseknek és egyéb szennyezőanyagoknak.
2. Nincs karbantartás: A műanyag csapágyak szinte bármely alkalmazási területen kiválthatják a bronz, fém és fröccsöntött csapágyakat. A porral, szennyeződésekkel és vegyszerekkel szembeni ellenállóságuknak köszönhetően a beszerelést követően nem lesz velük több gondja.
3. Költségmegtakarítás: A műanyag perselyek akár 25%-kal csökkenthetik a költségeket. Kiválóan ellenállnak a kopásnak, súrlódási együtthatójuk alacsony, és számos alkalmazásban kiváltják a költségesebb alternatívákat.
4. Egyenletesen alacsony súrlódási együttható és csekély mértékű kopás: Szerkezetüknek köszönhetően a műanyag csapágyak teljes élettartamuk során egyenletesen alacsony súrlódási együtthatót és csekély mértékű kopást biztosítanak. A műanyag csapágyak gyakran tartósabbak, mint a fém kompozit csapágyak, melyek siklórétegét felsértheti például a por.
5. Tökéletes korrózióállóság és erős vegyszerállóság: A műanyag csapágyak nem rozsdásodnak, és ellenállnak számos környező közegnek.
1. Alapvető polimerek, amelyek meghatározzák a csapágy legfontosabb tribológiai, mechanikai, termikus és vegyi jellemzőit
2. Szál- és töltőanyagok, amelyek növelik a csapágyak mechanikai teherbírását
3. Szilárd kenőanyagok, amelyek nagymértékben optimalizálják a kopást és a súrlódást
A tengely kiválasztása: A különböző típusú siklócsapágyakhoz különböző tengelyanyagokat célszerű választani. Minden egyes tengely - csapágy kombináció esetén eltérő kopási eredményeket kapunk.
Terhelés: minél nagyobb a radiális terhelés vagy a felületi nyomás, annál nagyobb lesz a siklócsapágy kopása. Egyes siklócsapágyakat alacsony, míg másokat kifejezetten nagy terheléshez terveztek.
A mozgás sebessége és típusa: Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a kopás. A mozgás típusa (oszcilláló, forgó vagy lineáris) erősen befolyásolja a kopás mértékét.
Hőmérséklet: Bizonyos határokon belül a hőmérséklet szinte alig befolyásolja a csapágy kopását, de nagy mértékben fel is gyorsíthatja azt. A műanyag csapágyak széles hőmérsékleti tartományban alkalmazhatók, a választott anyagtól függően. Ugyanakkor, ha az alkalmazással járó hőmérséklet meghaladja a maximumot, a kopás jelentősen megnövekedhet. A legtöbb iglidur® anyag esetében a kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével nő. De vannak olyan kivételek is, amelyek éppen hogy magasabb hőmérsékleten érik el a minimális kopási mértéket.
A szennyeződések és a por lerakódhatnak a tengely és a csapágy között. Ez pedig kopást idéz elő. Az önkenő műanyag perselyek ideális megoldást nyújtanak az ilyen esetekre, mivel nem tartalmaznak olajat, így a szennyeződések és a por jut be a tengelyhez és nem károsítja a csapágyat.
Vegyszerekkel való érintkezés: A műanyag siklócsapágyak teljesen korrózióállók, és sokféle vegyszernek képesek ellenállni. Bizonyos vegyi anyagok azonban akár a siklócsapágy szerkezeti tulajdonságait is befolyásolhatják, csökkentve ezzel a csapágy szilárdságát, és fokozva a kopást.
A csapágy kopása alatt általában a siklófelületen, például a csapágy belsejében, anyag kopását értjük.
A csapágy és a tengely közti hézagot a csapágy és a tengely tűréséből lehet kiszámolni.