Change Language :

igutex TX2 - új, nagyszilárdságú szövetszálas anyagból készült szövetperselyek
Az új igutex TX2 csúszócsapágyakat különösen nagy terhelésnek kitett csapágyazási pozíciókban való használatra fejlesztették ki. A nagyszilárdságú tekercsszerkezet beépített szilárd kenőanyagokkal biztosítja az alacsony súrlódású és karbantartásmentes működést - külső kenés nélkül.
igus támogatja a műanyagok körforgásos gazdaságát és befektet a vegyi újrahasznosításba. Tudjon meg többet erről a témáról.

Ezért fejlesztettük ki az igutex TX2 siklócsapágyakat.
Ahol a fröccsöntött siklócsapágyak a túlzott mechanikai terhelés miatt meghibásodnak, ott a tekercselt perselyek jönnek be. A rendkívül erős fonal speciálisan szövött, hogy maximális ellenállást biztosítson. Ugyanakkor a beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nincs szükség további zsíros kenésre.
Ennek megfelelően az igutex TX2 szövetperselyek különösen alkalmasak a mezőgazdaságban, az építőiparban és a bányászatban használt gépekhez és járművekhez - mindenütt, ahol nagy terhelések vannak, és ahol korróziómentes és szennyeződésálló csapágyakra van szükség.