Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
333.16 sorozat - Lánc 3 irányú elmozduláshoz
1. Peremes vagy hajlított rögzítőkonzolok kaphatók
2. Különböző hajlítási sugarak és mozgásirányok kombinációja
3. Körös-körül zárt
4. Kiváló védelem a szennyeződések felhalmozódása és a forgácsok ellen
5. Költséghatékony kivitel komplex mozgásokhoz
6. Bárhol szétválasztható és csatlakoztatható
7. Nagy húzóerő
*A görbületi sugarak megkétszereződnek a felszerelt, 333-mas sorozatú e-chain® láncoknál
Elmozdulás: S
Osztás: 13,3
Láncszem/m: 76(1011 mm)
E méret: 10 mm
Ba: 26 mm
Lánchossz: S/2 + K