Nyelvváltás :

A forgó és elforduló mozgások a mindennapok részei a háromdimenziós alkalmazásokban. Itt van szükség olyan energialáncokra, amelyek biztonságosan vezetik és védik a robotok kábeleit. A triflex® R háromdimenziós energialáncot hat változatban (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) kifejezetten az igényes, többtengelyes robotokhoz fejlesztették ki. A nagy szakítóerő-felvétel és a nagy rugalmasság lehetővé teszi a láncszemenkénti kb. ± 10°-os csavarást a hossztengelyben. A háromdimenziós triflex® R lánc a kábelvédő vezetékhez képest meghatározott hajlítási sugarat kínál, ami a vezetett kábel és vezeték élettartamát jelentősen megnöveli.

Ön már ismeri a robot 3D energiaellátási termékeit a 2-6. tengelyhez, és közvetlenül online szeretne vásárolni. A háromdimenziós energialánc és visszahúzó rendszerek mellett a webáruházban pótalkatrészeket vagy tartozékokat is talál a kábelek vagy tömlők biztonságos vezetéséhez a roboton.
Tovább a triflex R webáruházhoz
Még mindig a megfelelő tömlőt vagy kábelvezetőt keresi robotjához?
Tekintse át a különböző termékeket, és tudja meg, hogyan és hol használják őket.

Bizonytalan az alkalmazásához szükséges energialánc kiválasztásában, és segítségre/információra van szüksége?
Szívesen segítünk Önnek.


Itt megtalálja a legújabb termékeket és termékfejlesztéseket a robotika területén.
Tovább az újdonságokhoz
A megfelelő háromdimenziós lánc kiválasztásától a használatra kész robotig tíz lépésben
Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell kiválasztani, telepíteni és üzembe helyezni egy energiaellátó rendszert egy ipari robot 3-6. tengelyéhez.
Az első néhány pont a kábel és a tömlőcsomag elhelyezéséről és a megfelelő energialánc kiválasztásáról szól. Ezután a megfelelő visszahúzó rendszer kiválasztása következik.
Hasznos tippek az összeszereléshez és egy végső ellenőrző lista egészíti ki a tízpontos csomagot, amely lépésről lépésre nyújt útmutatást amatőrök és profik számára egyaránt.

Újdonságok:

A bordázott cső és a 3D energialánc versenye a kábel védelme érdekében.
Nyolc rövid videóban mérettettük meg a két terméket egymással különböző szakágakban vagy fordulókban.
A színtől és a külső formától eltekintve azonban kevés a hasonlóság.
Nézze meg a saját szemével.

Az ingyenes Robotics Box áttekintést nyújt az igus® által az ipari robotika területén kínált termékekről és lehetőségekről.
Tartalmaz egy-egy láncszemet az 5 triflex® R lánctípus mindegyikéből, különböző méretekben.
A doboz tartalmaz továbbá egy szórólapot a SCARA kábelmegoldásról és a cobot kábelvezetésekről szóló további információkkal.
A dobozban található termékek:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

robusztus, nagy szakítószilárdságú, zárt vagy nyitott
A mintacsomag tartalma:

könnyű, olcsó, rugalmas, zsanéros
A mintacsomag tartalma:
Teleszkópos kinyúlás és csavarhatóság egy háromdimenziós láncban kombinálva

... i.Sense TR.B az intelligens állapotfelügyeletért
A robotok régóta nélkülözhetetlenek az ipari gyártás számos területén - hegesztés, festés, forrasztás és palettázás: az ipari robotok dinamikussá válnak. Egy rugalmas 3D energialánc, mint például az igus® triflex® R, lehetővé teszi a robotkábelek biztonságos vezetését. Az extrém terhelések miatti potenciális lánctörések időben történő észlelésének és a nem tervezett géphibák elkerülésének megelőzésére az igus® kifejlesztette az i.Sense TR.B-t, a világ első törésfelügyeleti rendszerét 3D energialáncokhoz.