Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
2480AG sorozat - Cső, felpattintással nyitható a belső ív mentén
Ennél a változatnál 1000–2000 mm-enként speciális műanyag csúszópapucsok találhatók a lánctag oldalán. Ezen vezetőelemek funkciója hasonlít a vitorlások oldaluszonyáéhoz. Ezen oldaluszonyok némelyikének kialakítása olyan, hogy ha szilárd talajt érnek, felfelé fordulnak, így a hajó folytathatja az útját. Ehhez hasonló módon az autoglide csúszópapucsai egyenként fel-le mozognak, attól függően, hogy éppen a lánc felső vagy alsó élén helyezkednek-e el. 'Biztosítják az E-Chain® pontos oldalvezetését és akadálymentes csúszását.
A csúszópapucsok minden 20. lánctagon találhatók meg az e-chain® fix végétől számítva.
Fontos tudni, hogy a két csúszósaru szélessége miatt 31 mm-t hozzá kell adni a lánc teljes külső méretéhez.