Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E4.42AG sorozat - Mindkét oldalon felpattintással nyitható lánc, minden tagnál keresztléccel
1. Egyenes futás a belső / külső láncszem-kivitelnek köszönhetően
2. Alacsony zajszintű üzemeltetés a radiális ütközőknél beépített fék révén
3. A nyelv és a horony kialakítása nagyobb szilárdságot és teherbíró képességet tesz lehetővé a nyíróerőkkel szemben
4. 15%-kal nagyobb szakítószilárdság (a korábbi legjobb, E4-es sorozathoz képest), jobb alátámasztás nélküli hosszúság a jobb ütközőrendszernek és a függőleges radiális ütközőknek köszönhetően
5. Új nyitó keresztléc kapható a gyorsabb beszerelés/eltávolítás érdekében 385.X. Q
6. Széles termékválaszték áll rendelkezésre a belső elválasztáshoz -
Új belső elválasztás kapható a T423(A) kábelek gyors fektetéséhez
7. Az NC „kamra nélkül” is használható a külső láncszem könnyű elfordításának köszönhetően, így nincs szükség újramegmunkálásra
8. Az e-chain® keresztlécei mindkét oldalról eltávolíthatók
9. Az energiacső fedele elforgatható és eltávolítható
10. Széles, műanyag keresztlécek – kábelkímélő