Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
2400AG sorozat, 02. változat – lánc, pattintással nyitható a belső ív mentén
Az auto-glide rendszert már az igus® E2/000 termékre is kiterjesztettük és tovább optimalizáltuk. Az auto-glide keresztlécek nagyobb csúszófelületei még tovább növelik a rendszer élettartamát. Egy rápattintható terelőlap biztosítja, hogy az e-chain® az elmozdulás első pár méterén pontosan a helyén fusson. Az excentrikus vezetőket 2 méterenként rögzítik a padlóhoz.
Lánchosszúság = S + K3
e-chain® lánconként 2 csúszósaru szükséges
Tudnivaló: A lánc külső szélességét a két csúszóelem szélessége 14 mm-rel megnöveli!