Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
2400AG sorozatú lánc, felpattintással nyitható a belső ív mentén
Ennél a változatnál 1000–2000 mm-enként műanyag csúszósaruk vannak az e-chain® láncszemek oldalán. A csúszósaruk a vitorlás hajókon alkalmazott oldaluszonyokhoz hasonlítanak. A földhöz érve az oldaluszonyok felfelé fordulnak el, és lehetővé teszik a továbbhaladást. Az AUTOGLIDE rendszerű műanyag csúszósaruk is ezt az elvet követik, amikor felfelé vagy lefelé mozdulnak el attól függően, hogy a lánc felső vagy alsó mentén vannak. A papucsok biztosítják az e-chain® lánc pontos oldalirányú megvezetését, gördülékeny, akadálymentes mozgását.
A csúszósaruk az e-chain® fix végétől számolva minden 20. láncszemre kerülnek rá. Összeszerelt láncszem.
Bemeneti pont = elmozdulás vége
lánchosszúság = S + K
csúszósaruk száma
= (lánchossz [m] – 4 m)/0,92 m
Fontos tudni, hogy a két csúszósaru szélessége miatt 31 mm-t hozzá kell adni a lánc teljes külső méretéhez.