MEGSZŰNT TÍPUS
Az új konstrukciókhoz a műszakilag fejlesztett e-chain® Zipper 15 new sorozatot javasoljuk
A 15-ös sorozat korlátozott mennyiségben, raktáron kívül kapható. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
A „Zipper” e-chain® 15 new sorozathoz
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
15-es sorozat - Lánc, tépőzárszerűen nyitható a külső ív mentén
1. Kis osztás a csendes működéshez (33 lánctag/m)
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 15-től 50 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 38-től 180 mm
Osztás: 30,5 mm / lánctag = 33 Bal/m