Villámzáras rendszer – villámgyors beszerelés

  • Villámgyors nyitás és zárás
  • Kis osztás a csendes, sima futásért
  • Nagy gyorsulások: 100 m/s2 és több

047-es sorozat

Zipper kábelvezető oldalnézetben, nyitott véggel és 9-es mérettel.

07-es sorozat

Zipper energialánc 10,3 mm-es mérettel.

09-es sorozat

Zipper energialánc nyitott fedéllel és 15-ös mérettel.

15. sorozat

Zipper energialánc nyitott szegmenssel és 17-es mérettel.
Zipper sorozatú energialánc nyitható elemmel és 32-es méretjelöléssel.

17. sorozat

17. sorozat

R07 sorozat

Zipper energialánc kis hajlítási sugárhoz, 10,3 mérettel.

R09 sorozat

Zipper energialánc zárt vezetéssel és 15 mm-es méretjelöléssel.

R15 sorozat

Piros energialánc nyitott, ívelt vezetéssel és 17-es mérettel.

R17 sorozat

e-kette Zipper R17 kábelvezető nyitott szegmenssel és 32-es mérettel.

cipzár ESD

További energialánc

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation