[[KIVONT TÍPUS
Az új kivitelekhez a műszakilag optimalizált e-chain® H4.80-es sorozat javasoljuk az igus® E4.1 építőkészletből.
25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
A 51-es sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
A H4.80-es rendszerrhez
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
51-as sorozat - Lánc, minden második lánctagnál keresztléccel
1. KMA rögzítőkonzolok
2. Merev vagy elforduló rögzítőkonzolok is kaphatók
3. R98: Felnyitható és eltávolítható fedél
4. R98: Eltávolítható rekeszelő elemek
5. Kombinálható cső és lánc
6. Beépíthető húzásmentesítő elemek
7. 50/51: A keresztlécek mindkét oldalon eltávolíthatók
Választható belső szélességek: 50-600 mm
Választható görbületi sugarak: 150-1000 mm
Osztás: 91 mm / láncszem = 11 láncszem/m