[[KIVONT TÍPUS
Az új kivitelekhez a műszakilag optimalizált e-chain® E4.56 sorozat javasoljuk az igus® E4.1 építőkészletből.
25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
A 40-es sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
az E4.56 sorozathoz
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
40-es sorozat - Lánc, minden tagnál keresztléccel
1. KMA rögzítőkonzolok
2. Rögzített és elforduló KMA rögzítőkonzolok is kaphatók
3. R88: elforduló és levehető fedél.
4. R88: eltávolítható polcok
5. Kombinálható cső és lánc
6. Integrálható húzásmentesítő elemek
7. 40/41: mindkét oldalon levehető keresztlécek
Választható belső szélességek (Bi): 50-600 mm
Választható görbületi sugarak (R): 135-500 mm
Osztás: 91 mm / láncszem = 11 láncszem/m