Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
triflex® R rendszer, TRC.30-as sorozat
1. Többdimenziós mozgás - Nagy hajlékonyság bonyolult mozgásoknál, még a 6. tengely mentén is. Lánctagonként kb. ± 10°
elfordulás lehetséges a hossztengely körül. Ez hozzájárul a
kábelek bonyolult geometrikus alakzatok mentén történő vezetéséhez.
2. Nagy húzófeszültségek felvétele a „vontató elv” révén (=
gömbcsuklós kapcsolat), ez minden tengely mentén egyenletes mozgást eredményez,
50 N értéket is elérő, vizsgálatokkal igazolt, húzóerő mellett
3. Kiváló mechanikai jellemzők - ütésálló, szennyeződés-lepergető, robusztus,
kopásálló és forgács ellen tömített. Átsiklik a találkozó éleken és sima, lekerekített belső és külső felületeinek köszönhetően védi a kábelekt. Több mint 1 millió munkaciklussal tesztelték az igus® laboratóriumában
4. Kisméretű görbületi sugarak és kis osztás -
A helytakarékos beépítés érdekében
5. Könnyen beszerelhető és eltávolítható - egyetlen fröccsöntött alkatrészből áll,
így kevés erőfeszítés szükséges a beszereléshez. Nincs szükség hosszanti teherviselő elemekre (pl. acélsodrony, rugós szerkezet stb.) a húzás irányában
6. Rendkívül stabil - a külső ütközőknek köszönhetően,
pontos ütközők a sugárhoz és a torzióhoz
7. Az üzembehelyezési idő minimálisra csökkent a berendezéshez/robothoz való rendkívül egyszerű csatlakoztatásnak
és az intelligens tartozékoknak köszönhetően