Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
TRL.40 szériájú Triflex® R rendszer
1. triflex® R/light - kétszeresen előnyős az eladási árat és a beszerelést tekintve, egy
komponensű, így az easychain® elvnek köszönhetően egyszerűen
megtölthető, illeszkedik a triflex® R szabványos csatlakozó elemekhez
2. Többdimenziós mozgás - Nagy hajlékonyság bonyolult mozgásoknál,
még a 6. tengely mentén is. Lánctagonként kb. ± 10°
elfordulás lehetséges a hossztengely körül. Ez hozzájárul a
kábelek bonyolult geometrikus alakzatok mentén történő vezetéséhez.
3. Nagy húzófeszültségek felvétele a „vontató elv” révén
(= gömbcsuklós kapcsolat), ez minden tengely mentén egyenletes mozgást eredményez
4. Egyszerű nyitómechanizmus - Az előgyártott kábelek vagy
közegvezető tömlők könnyű megtöltéséhez és cseréjéhez
5. Kis görbületi sugarak és kis osztás -
a helytakarékos beépítés érdekében
6. Egyszerű beszerelést és eltávolítást tesz lehetővé - egyetlen fröccsöntött alkatrészből áll,
így kevés erőfeszítés szükséges a beszereléshez. Nem szükségesek csapágy elemek (pl. acélsodronyok, rugós szerkezetek stb.) hosszirányban, a húzás irányában. Könnyen rövidíthető
és hosszabbítható a modul-rendszerű konstrukció révén
7. Az üzembehelyezési idő minimálisra csökkent a berendezéshez/robothoz való rendkívül egyszerű csatlakoztatásnak
és az intelligens tartozékoknak köszönhetően