Change Language :

iglidur AX500
Az FDA, az EU 10/2011 és az új: GB 4806.1/7 szerint. A magas hőmérsékletű, ESD specifikációkkal rendelkező anyag mostantól a kínai élelmiszer-szabványok előfeltételeinek megfelelő alkalmazásokban is használható.
Kopásálló, elektromosan vezető, magas hőmérsékletű anyag
Költséghatékonyabb, mint a hasonló rozsdamentes acél megoldások, és tartósabb
A Nemzeti Egészségügyi és Családtervezési Bizottság előírásai szerint tesztelve.
A kenés 100%-os kiküszöbölése; a tisztítási folyamat során nem mosódik ki a zsír.
Az igus támogatja a műanyag körforgásos gazdaságot és befektet a vegyi újrahasznosításba. Tudjon meg többet a témáról.

Erre a célra fejlesztettük ki az iglidur AX500-at.
Hogyan kerül mindig pontosan 12 gramm borogumi ezekbe a kis tasakokba? Az úgynevezett adagolórendszerek rendkívül érzékeny mechanizmusokkal ezrével adagolják ki őket pillanatok alatt. Aztán csúszdákon és szalagokon tovább haladnak a dobozba.
Mindezek a mechanizmusok és csúszdák kopásnak vannak kitéve. iglidur AX500 siklócsapágyak segítenek abban, hogy a csapágypontok karbantartásmentesek és tartósak legyenek.